EV-T2M3S-E-LOCK12V - Reteszelés
1624129

CHARX connect modular, Típus 2, GB/T, Reteszelés, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 0,5 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, nyilvános töltőaljzatokra szereléshez, IEC 61851-1

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egységes, helytakarékos beépítési hely