Önzáró védőfedél nyilvános töltőaljzathoz
EV-GBSC-D6,5MM
-
Védőfedél
1623888
CHARX connect basic, GB/T, Típus 2, Védőfedél, Tartozék, kerek, Fal előtti szerelés, ház: fekete, önzáró szerkezettel, nyilvános töltőaljzatokra szereléshez, Öntapadó "PHOENIX CONTACT" matrica, GB/T 20234.2, IEC 62196-2
Termékrészletek
Az Ön előnyei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egyedi márkázás saját logó használatával
A töltőaljzatok megbízható védelme az időjárás és a vandalizmus ellen