EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - Nyilvános töltőaljzat
1624043

CHARX connect, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, hossz: 1 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Hátfalra szerelés, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Egységes, helytakarékos beépítési hely
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt