Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a 2. típusú nyilvános töltőcsatlakozókkal, e-mobilitás töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E15
-
Nyilvános töltőaljzat
1627785
CHARX connect basic, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 0,7 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, szögletes, Hátfalra szerelés, ház: fekete, optimalizált dugaszolási és húzóerők, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2
Termékrészletek
Terméktípus | Nyilvános töltőaljzat |
Termékcsalád | CHARX connect basic |
Alkalmazás | elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez |
kompatibilitás a nyilvános töltőcsatlakozókkal | |
Kialakítás | szögletes |
Felszerelés | optimalizált dugaszolási és húzóerők |
Töltőszabvány | Típus 2 |
Töltés üzemmód | 3-as mód, B eset |
Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Töltőteljesítmény és -áram (Váltakozó áramú töltés (3 fázisú)) | |
A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
Töltőáram | 32 A AC (3 fázisú) |
Töltőteljesítmény | 26,6 kW (3 fázisú) |
Töltési teljesítményosztály | 22 kW (32 A, 3 fázisú) |
Méretezési feszültség | 480 V |
Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
Mennyiség | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Méretezési feszültség | 480 V AC |
Méretezési áram | 32 A |
Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
Mennyiség | 2 (CP, PP) |
Méretezési feszültség | 30 V AC |
Méretezési áram | 2 A |
Reteszelő aktuátor | |
Reteszelő aktuátor | 12 V, 4 pólusú |
Pozíció: középen fent | |
A motor lehetséges tápfeszültség-tartománya | 9 V ... 16 V |
Maximális feszültség a reteszelés észleléséhez | 30 V |
A motor tipikus árama reteszeléskor | 0,2 A |
A motor visszárama | max. 1 A |
Max. záróáramú időtartam | 1000 ms |
Javasolt illesztési idő | 600 ms |
Szünetidő egy be- vagy kitolási út után | 3 s |
Üzemi élettartam, dugaszolási ciklus | > 10000 terhelési ciklus |
Reteszelésfelismerés | rendelkezésre áll |
Mechanikus vészkireteszelés | rendelkezésre áll |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
Szélesség | 75 mm |
Magasság | 96 mm |
Mélység | 76,2 mm |
Méretrajz |
|
Max. falvastagság | max. 50,00 mm (Hátfalra szerelhető, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény) |
max. 28,00 mm (Hátfali szerelés, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény a 1405217 cikkszámú védőfedél használatakor) | |
max. 10,00 mm (Fal előtti szerelés, a reteszelő aktuátor használatával) | |
Fúrási méretek | 60 mm x 60 mm |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Anyag (Készülékház) | Műanyag |
Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 () |
Vezetékhossz | 0,7 m ±5 mm |
Vezetékfajta | Egyes vezetékek |
Vezetékfelépítés | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
Elemi ér, keresztmetszet | 6,00 mm² |
AC egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 0,7 m ±5 mm |
Reteszelő aktuátor egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 0,5 m |
Vezetékfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
Dugaszerő | < 100 N (Optimalizálva) |
Húzóerő | < 100 N (Optimalizálva) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Nyilvános töltőaljzat) | IP44 |
Védettség (Védőfedél) | IP54 (lásd: Tartozékok) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
Szerelési mód Nyilvános töltőaljzat | Hátfalra szerelés (0 és 90 fok közötti elülső döntés lehetséges) |
Fal előtti szerelés (csak a reteszelő aktuátor leszerelése után lehetséges (lásd az EV-T2M3SE…E00 változatokat)) | |
Szerelési mód Védőfedél | Hátfalra szerelés (külön kapható) |
Rögzítőfurat átmérője | 7,00 mm (ø) |
Cikkszám | 1627785 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | XWBADC |
Termékkulcs | XWBADC |
GTIN | 4055626379302 |
Tömeg/db (csomagolással) | 667 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 563 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható (nem elektromos vagy elektronikus berendezés) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 53fac467-2203-4cb4-b285-8056cf35ae57 |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-T2SC - Védőfedél 1405217
-
EV-T2SF - Falra szerelő keret 1405218
-
EV-GBSCO - Védőfedél 1623415
-
EV-GBSC - Védőfedél 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Védőfedél 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Reteszelés 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Reteszelés 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Tömítés 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Tömítés 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC töltésvezérlő 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC töltésvezérlő 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC töltésvezérlő 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC töltésvezérlő 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC töltésvezérlő 1627353
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
Egységes, helytakarékos beépítési hely
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51