MUT 4 - Miniatűr átvezetőkapocs
3248035

keresztmetszet
csatlakozási mód
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével