MACX MCR-UI-UI-SP-NC
-
Bemeneti leválasztóerősítő
2811556
Konfigurálható 3-utas leválasztóerősítő biztonságos galvanikus leválasztással, 24 V, energiaáthidalás. Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Alapkonfiguráció (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), rugós csatlakozás, SIL
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 1 |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Erősítés beállítás | ± 4 % |
| Nullpont beállítás | ± 4 % |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Határfrekvencia (3 dB) | 10 kHz (átkapcsolható 30 Hz) |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Impulzusválasz (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,0075 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (a végértéktől kiegyenlítve) |
| Galvanikus leválasztás | |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 60079-7 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-7 |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC/DC |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Veszteségi teljesítmény | 500 mW (24 V DC / 20 mA esetén) |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 700 mW |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő feszültségjel | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (DIP kapcsolókkal konfigurálható) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Minimális feszültség bemeneti jele | ± 50 mV |
| Max. bemeneti jelfeszültség | ± 100 V |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 1 mA (DIP kapcsolókkal konfigurálható) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Minimális áram bemeneti jel | ± 1 mA |
| Max. bemeneti áramjel | ± 100 mA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | kb. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | kb. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | igen, váltható |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V (DIP kapcsolókkal konfigurálható) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Feszültség kimeneti jel, inverz | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (DIP kapcsolókkal konfigurálható) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Áram kimeneti jel, inverz | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω (20 mA; aktív) |
| passzív: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Hullámosság | < 10 mVeff |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 20 ... 16 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 107,9 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 190 V |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 45 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Jelölések | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2021122304114077 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| INMETRO | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | DNV 21.0063 X |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2811556 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1111 |
| Termékkulcs | DK1111 |
| GTIN | 4046356467001 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 169,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 96 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | f1e356a7-b545-4fc6-86cd-e1493676de02 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modultartó 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modultartó 2924854
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Csatlakozó készlet 1584383
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Több mint 1600 jelátalakítás állítható be az előlapi DIP kapcsolókon keresztül
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Aktív vagy passzív kimenet
Állapotjelzés a tápfeszültség számára
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika
Analóg leválasztó erősítő szabványos analóg jelek leválasztásához, szűréséhez, erősítéséhez és átalakításához
Konfigurálható be- és kimeneti jelek, ideértve a bipoláris áram- és feszültségjeleket is
3-utas galvanikus leválasztás
10 kHz határfrekvencia időkritikus alkalmazásokhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51