ME MAX 22,5 2-2 BK
-
Elektronikaház
2200298
Kalapsínre szerelhető készülékház, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 113,65 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Javaslat | Buszcsatlakozó érintkezőfelületeinek anyaga galvanizált arany (kemény arany) |
Javaslat | A letöltési tartományban további információkat és részletes méreteket talál. |
Terméktípus | Komplett ház |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
Házsorozat | ME-MAX |
Termékcsalád | ME MAX 22,5.. |
Max. pólusszám | 20 (raszterméret: 3,5 mm) |
16 (raszterméret: 5 mm) | |
12 (raszterméret: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Sorok száma | 2 |
2 | |
Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 4 |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 22,6 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 113,65 mm |
A kalapsín felső élétől számított mélység | 107 mm |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Készülékház anyaga | PA |
Felszín minősége | kezeletlen |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
Redukciós tényező | 1 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 6,1 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
Redukciós tényező | 0,91 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 5,55 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
Redukciós tényező | 0,81 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 4,9 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
Redukciós tényező | 0,7 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 4,3 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
Redukciós tényező | 0,57 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 3,5 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 70 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 70 °C |
Redukciós tényező | 0,49 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 3 W |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 10 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2200298 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHABA |
Termékkulcs | ACHABA |
GTIN | 4046356555005 |
Tömeg/db (csomagolással) | 64,29 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 57,42 g |
Vámtarifaszám | 85472000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077614
-
ME FE-CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Vakdugó 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
-
ME MF 17,5 - Foglalatrögzítő 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Betápláló csatlakozó 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Vakdugó 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Végbak 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
-
PBR 42A BU - Keresztirányú összekötő 2201916
-
PBR 42A GY - Keresztirányú összekötő 2201917
-
PBR 42A RD - Keresztirányú összekötő 2201915
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kódolólamellák 2199618
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés
6,2 mm és 90 mm beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Elfordítható átlátszó elülső fedlap
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51