Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY - Elektronikaház
2901369

Kalapsínre szerelhető készülékház, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, különlegesen lapos kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 17,6 mm, magasság: 85 mm, mélység: 69,55 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés
6,2 mm és 90 mm beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Elfordítható átlátszó elülső fedlap