Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Krimpelőfogó szerszámjelöléssel

Szerszámjelölés

Védje szerszámát felcserélés vagy lopás ellen az egyéni szerszámjelöléssel. A csupaszoló- és krimpelőszerszámainkat most tartós lézeres gravírozással lehet egyedivé tenni és testre szabni. A feliratozó szolgáltatásunkkal a mi szerszámainkat az Ön szerszámává tesszük.

Önnek nyújtott előnyök

  • Jól olvasható és tartós lézeres jelölés
  • Az elcserélés és a lopás megelőzése
  • Személyhez vagy tevékenységhez kötődő jelölés
  • Egyszerű rendelési folyamat
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
A WIREFOX csupaszoló szerszámra lézergravírozás kérhető

WIREFOX csupaszoló szerszám egyedi jelöléssel

Legyenek személyre szabott szerszámai a feliratozó szolgáltatásunk segítségével

A krimpelő és csupaszoló szerszámok egy részére kétsoros, soronként 15 karakteres (betűközt is beleértve) gravírozást lehet kérni az Ön kívánsága szerint. A gravírozható szerszámokat a megnevezésükben szereplő „CUS” jelölés azonosítja.

A szerszám kiválasztása után közvetlenül és áttekinthetően adja meg a feliratozási információt. A feliratozás adatainak megadása a megrendelési folyamat része.