Krimpelőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, fogó és jellemzők mint a CRIMPFOX CENTRUS 6H esetén
Szerszámjelölés
Védje szerszámát felcserélés vagy lopás ellen az egyéni szerszámjelöléssel. A csupaszoló- és krimpelőszerszámainkat most tartós lézeres gravírozással lehet egyedivé tenni és testre szabni. A feliratozó szolgáltatásunkkal a mi szerszámainkat az Ön szerszámává tesszük.
Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN 46228 szerinti 0,14 - 6 mm2-es érvéghüvelyekhez, a kényszerzár oldható, oldalirányú bevezetés
Szerszámos övtáska, üres, névjegykártya-méretű címke nyomtatott, igény szerinti felirattal
Krimpelőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, fogó és jellemzők mint a CRIMPFOX CENTRUS 10S esetén
Krimpelőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, érintkezőtípus: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, keresztmetszet min.: 0,14 mm2, keresztmetszet max.: 10 mm2, max. 2 x 4 mm2 keresztmetszetű TWIN érvéghüvelyekhez, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elfordítható süllyeszték, oldalsó és elülső bevezetés, préselés: Trapéz krimp, fekete
Krimpelőfogó, ügyfél által megadottak szerint lézerrel feliratozva, érintkezés típusa: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, minimális keresztmetszet: 0,14 mm2, maximális keresztmetszet: 16 mm2, TWIN érvéghüvelyekhez 2 x 6 mm2-ig, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elforgatható préselőbetét, oldalsó és homlokoldali bevezetés, krimpelési típus: négyzetes
Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN46228 1. és 4. fejezet szerinti érvéghüvelyekhez, 35 mm2 ... 50 mm2, oldalsó bevezetés, WM krimpforma
Krimpelőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, szigetelt kábelsarukhoz, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (piros, kék, sárga), ovális krimpelés, aszimmetrikus
Csupaszolószerszám, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, vezetékekhez és vezetőkhöz (kifejezetten gumi- és szilikonszigetelésekhez), 0,1 - 4 mm2, önbeállító, max. csupaszolási hossz: 18 mm, vágási képesség: 10 mm2-ig hajlékony / 1,5 mm2-ig tömör, cserélhető csupaszolókés
Csupaszolószerszám, vevői igény szerinti lézeres feliratozással, 4 - 16 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és vezetőkhöz, önbeállító, max. csupaszolási hossz: 18 mm, vágási képesség: 10 mm2-ig hajlékony / 1,5 mm2-ig tömör, cserélhető csupaszolókés
Önnek nyújtott előnyök
- Jól olvasható és tartós lézeres jelölés
- Az elcserélés és a lopás megelőzése
- Személyhez vagy tevékenységhez kötődő jelölés
- Egyszerű rendelési folyamat
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám egyedi jelöléssel
Legyenek személyre szabott szerszámai a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
A krimpelő és csupaszoló szerszámok egy részére kétsoros, soronként 15 karakteres (betűközt is beleértve) gravírozást lehet kérni az Ön kívánsága szerint. A gravírozható szerszámokat a megnevezésükben szereplő „CUS” jelölés azonosítja.
A szerszám kiválasztása után közvetlenül és áttekinthetően adja meg a feliratozási információt. A feliratozás adatainak megadása a megrendelési folyamat része.