CRIMPFOX 50R CUS
-
Krimpelőfogó
1212766
Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN46228 1. és 4. fejezet szerinti érvéghüvelyekhez, 35 mm2 ... 50 mm2, oldalsó bevezetés, WM krimpforma
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az ergonómikus kialakítású fogantyúk lehetővé teszik az optimális tartást, és 25 % csökkentik az erőkifejtést