Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN 46228 szerinti 0,14 - 10 mm2-es érvéghüvelyekhez, a kényszerzár oldható, oldalirányú bevezetés
Szerszámjelölés
Védje szerszámát felcserélés vagy lopás ellen az egyéni szerszámjelöléssel. A csupaszoló- és krimpelőszerszámainkat most tartós lézeres gravírozással lehet egyedivé tenni és testre szabni. A feliratozó szolgáltatásunkkal a mi szerszámainkat az Ön szerszámává tesszük.
Szerszámos övtáska, szerszámokkal ügyféligény szerint feltöltve.
Szerszámtáska, állítható hordozószíjjal, dokumentum- és laptopfiókkal, szerszámokkal ügyféligény szerint feltöltve.
Hajtogatós szerszámtáska, szerszámokkal ügyféligény szerint feltöltve.
Szerszámkoffer, zárható, állítható hordozószíjjal, szerszámokkal ügyféligény szerint feltöltve.
Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN46228 1. és 4. fejezet szerinti érvéghüvelyekhez, 0,5 mm2 ... 6 mm2, elülső bevezetés, négyszögletes krimpforma
Szerszámdoboz, szerszámokkal ügyféligény szerint feltöltve.
Szerszámtáska, hordozószíjjal, szerszámokkal ügyféligény szerint feltöltve.
Önnek nyújtott előnyök
- Jól olvasható és tartós lézeres jelölés
- Az elcserélés és a lopás megelőzése
- Személyhez vagy tevékenységhez kötődő jelölés
- Egyszerű rendelési folyamat
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám egyedi jelöléssel
Legyenek személyre szabott szerszámai a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
A krimpelő és csupaszoló szerszámok egy részére kétsoros, soronként 15 karakteres (betűközt is beleértve) gravírozást lehet kérni az Ön kívánsága szerint. A gravírozható szerszámokat a megnevezésükben szereplő „CUS” jelölés azonosítja.
A szerszám kiválasztása után közvetlenül és áttekinthetően adja meg a feliratozási információt. A feliratozás adatainak megadása a megrendelési folyamat része.