CRIMPFOX 25R CUS - Krimpelőfogó
1212765

Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN46228 1. és 4. fejezet szerinti érvéghüvelyekhez, 10 mm2 ... 25 mm2, oldalsó bevezetés, WM krimpforma

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ergonómikus kialakítású fogantyúk lehetővé teszik az optimális tartást, és 25 % csökkentik az erőkifejtést