CRIMPFOX-RC 10 CUS - Krimpelőfogó
1212776

Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, szigeteletlen kábelsarukhoz, 4 mm2 ... 10 mm2, kétbarázdás krimpforma

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A nem szigetelt kábelsarukhoz és szigetelt csőkábelsarukhoz való préselőfogók termékkínálatát a CRIMPFOX-RC 10 teszi teljessé
Az ilyen kialakítású fogók mindegyike 25 százalékkal csökkenti a krimpeléshez szükséges erőkifejtést