Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 1,2 ‑ 3 Nm között állítható
Csavarhúzók és akkus csavarhúzók
A SCREWFOX termékcsaládba tartozó csavarhúzók sokféle különböző csavarhoz alkalmasak. Különösen igaz ez a sorkapocs-választékunk termékeire. A csavarhúzók ergonomikus kialakítású nyelei lehetővé teszik, hogy mérsékelt erőkifejtéssel vigyék át a szükséges nyomatékot. A termékkínálatot a beállítható nyomaték- és akkus csavarhúzók teszik teljessé.
Betétes csavarhúzókészlet gyorscserélő tokmánnyal, 89 mm hosszú lapos/ kereszthornyos (PZ és PH) / Hex/Torx® betétek, 17 részes, összehajtható övtáskával, tartalom: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5x5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
Mikro csavarhúzó, hornyos, mérete: 0,4x2,0x60 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes és forgatható markolavéggel
Nyomatékkulcs, előre beállított 2,5 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval a csatlakozófedél szorítóanyájához
Betétes csavarhúzó, 1/4"-os gyorstokmánnyal, markolat hossza: 119 mm, kétkomponensű markolat, gurulásvédelemmel, DIN 3126-C 6,3 és E 6,3 / ISO 1173 betétekhez, mágneses
Csavarhúzó betét, lapos, E6,3-1/4" hajtás, méret: 0,45 x 2,4 x 70 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
Feszültségvizsgáló, egypólusú, 150-250 V-hoz, megfelel a DIN 57680/6 és VDE 0680/6 szabványoknak, működtető szerszámként is alkalmazható a rugós kapcsokhoz, VDE szigetelésű, méret: 0,5 x 3,0 x 70 mm, csúszásmentes
Csavarhúzó, hornyos(lézerrel kezelt), méret: 1,2 x 6,5 x 150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,6x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzó betét, plusz-mínusz PH/hornyos, E6,3-1/4" hajtás, méret: PH 2 x 70 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174 szerinti tartókhoz
Előnyei
- Hosszú élettartam: speciálisan edzett és nemesített áttételek
- A speciális kétkomponensű markolatok nagy nyomaték átvitelét teszik lehetővé
- A jó minőségű részegységek és anyagok garantálják a tartósságot
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a megfelelő csavarozószerszámot − legyen szó akár bitekről, különböző méretű és hajtású csavarozószerszámokról, akkumulátoros vagy kézi nyomatékcsavarozókról. Használja ki csavarhúzóink okosan előnyös tulajdonságait:
SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben
SCREWFOX csavarozószerszám
A csavarhúzók optimálisan illeszkednek a csavarfészkekhez és kapocsfészkekhez.
Az ergonómikus formájú, kétkomponenses markolatok optimálisan foghatók, a munkavégzés nem fárasztó velük.
VDE csavarhúzók
VDE csavarhúzók
Hogyan férhet hozzá legjobban a csavar- és kapocsfészkekhez? Egészen egyszerűen: az új, keskeny, VDE csavarhúzókkal.
A szigetelés nem áll ki, mivel azt a csavarhúzószárba építettük. Ezzel biztonságosan szerelheti és csatlakoztathatja a kapcsokat a VDE szabványok szerint.
Precíz nyomaték
Precíz nyomaték
A finom fokozatokban beállítható nyomaték optimálisan illeszthető a különféle méretű csavarokhoz, és mindig egyenletes nyomatékot garantál. A markolat puha része csúszásgátló, és lehetővé teszi nagy nyomatékok átvitelét.
SF-ASD 16 akkus csavarhúzó
Nagyon precíz akkus csavarhúzó
Az SF-ASD 16 akkus csavarhúzó praktikus eszköz a vezetők csavarkötéses csatlakoztatásához. Egyenes vagy döntött helyzetben, szűk helyeken is használni lehet az új akkumulátoros csavarhúzót. A 16 fokozatban állítható forgatónyomaték és a jobbra/balra forgás fogantyúba beépített kapcsolója kényelmes módon sokféle és változatos csavarozási alkalmazást tesz lehetővé.