Csavarhúzók és akkus csavarhúzók

Csavarhúzók és akkus csavarhúzók

A SCREWFOX termékcsaládba tartozó csavarhúzók sokféle különböző csavarhoz alkalmasak. Különösen igaz ez a sorkapocs-választékunk termékeire. A csavarhúzók ergonomikus kialakítású nyelei lehetővé teszik, hogy mérsékelt erőkifejtéssel vigyék át a szükséges nyomatékot. A termékkínálatot a beállítható nyomaték- és akkus csavarhúzók teszik teljessé.

Go to Product Detail Page for item 1200292
SF-SOCKET SET 47 - Szerszámkészlet
SF-SOCKET SET 47 - Szerszámkészlet
1200292

Dugókulcs-betétes doboz 1/4", 47 részes, 1/4" irányváltós kilincsmű, 48 fog gyorsreteszeléssel, 1/4" hosszabbítók 50 mm és 100 mm, 1/4" csavarozó fogantyú, 1/4" hajlítható hosszabbító 150 mm, 1/4" kardáncsukló, 1/4" T-fogantyú
2 x 1/4" betétadapter, 13 recézett 1/4" dugókulcs SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 recézett dugókulcs betét: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x hasított 4, 5,5, 7 mm, imbuszkulcs Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, törés- és ütésálló műanyag bőrönd fém zárónyelvvel

Előnyei

  • Hosszú élettartam: speciálisan edzett és nemesített áttételek
  • A speciális kétkomponensű markolatok nagy nyomaték átvitelét teszik lehetővé
  • A jó minőségű részegységek és anyagok garantálják a tartósságot
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően

A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a megfelelő csavarozószerszámot − legyen szó akár bitekről, különböző méretű és hajtású csavarozószerszámokról, akkumulátoros vagy kézi nyomatékcsavarozókról. Használja ki csavarhúzóink okosan előnyös tulajdonságait:

SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben

SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben

SCREWFOX csavarozószerszám

A csavarhúzók optimálisan illeszkednek a csavarfészkekhez és kapocsfészkekhez.

Az ergonómikus formájú, kétkomponenses markolatok optimálisan foghatók, a munkavégzés nem fárasztó velük.

VDE csavarhúzók a legjobb hozzáférésért a csavar- és kapocsfészkekben

VDE csavarhúzók

VDE csavarhúzók

Hogyan férhet hozzá legjobban a csavar- és kapocsfészkekhez? Egészen egyszerűen: az új, keskeny, VDE csavarhúzókkal.

A szigetelés nem áll ki, mivel azt a csavarhúzószárba építettük. Ezzel biztonságosan szerelheti és csatlakoztathatja a kapcsokat a VDE szabványok szerint.

Finoman beállítható nyomaték

Precíz nyomaték

Precíz nyomaték

A finom fokozatokban beállítható nyomaték optimálisan illeszthető a különféle méretű csavarokhoz, és mindig egyenletes nyomatékot garantál. A markolat puha része csúszásgátló, és lehetővé teszi nagy nyomatékok átvitelét.

SF-ASD 16 akkus csavarhúzó használat közben

SF-ASD 16 akkus csavarhúzó

Nagyon precíz akkus csavarhúzó

Az SF-ASD 16 akkus csavarhúzó praktikus eszköz a vezetők csavarkötéses csatlakoztatásához. Egyenes vagy döntött helyzetben, szűk helyeken is használni lehet az új akkumulátoros csavarhúzót. A 16 fokozatban állítható forgatónyomaték és a jobbra/balra forgás fogantyúba beépített kapcsolója kényelmes módon sokféle és változatos csavarozási alkalmazást tesz lehetővé.