Csavarhúzó, hornyos (lézerrel kezelt), méret: 0,8 x 4,0 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzók és akkus csavarhúzók
A SCREWFOX termékcsaládba tartozó csavarhúzók sokféle különböző csavarhoz alkalmasak. Különösen igaz ez a sorkapocs-választékunk termékeire. A csavarhúzók ergonomikus kialakítású nyelei lehetővé teszik, hogy mérsékelt erőkifejtéssel vigyék át a szükséges nyomatékot. A termékkínálatot a beállítható nyomaték- és akkus csavarhúzók teszik teljessé.
Csavarhúzó, PZ kereszthornyos, VDE szigetelt, mérete: PZ 0 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Akkumulátáros csavarozókészlet kofferben, két akkuval, 230 V-os töltővel, 3 bittel, kétsebességes hajtással, jobbra - balra forgás és 21 fokozatú tengelykapcsoló 600 ford/perc fordulatszámig, hatszögű gyorscsatlakozó fúrótokmány, beépített lámpa, védőkupak a forgatónyomatékok szándékolatlan elállítása ellen.
Csavarhúzókészlet, Torx®, VDE szigetelt, 6 részes, állvánnyal, tartalma: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100
Imbuszkulcs-készlet, Torx, metrikus, kulcsméret TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 mm, 9-részes, BlackLaser felület, praktikus tartóban
Csavarhúzó, Torx®, furattal, méret: TX 20 x 100, kétkomponensű markolat
Csavarhúzó betét, kereszthornyos, E6,3-1/4" hajtás, méret: PH 1 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
Csavarhúzó betét, kereszthornyos PH, E6,3-1/4" hajtás, méret: PH 2 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
Dugaszolható feltét M12-es dugaszcsatlakozók szereléséhez, 20 mm-es recézett átmérővel, 4 mm-es hatlap-hajtással
Csavarhúzó, hornyos, ütközővel, hatlapú kisegítővel francia- és gyűrűs kulcshoz, méret: 1,6 x 10 x 175 mm, kétkomponensű markolat
Előnyei
- Hosszú élettartam: speciálisan edzett és nemesített áttételek
- A speciális kétkomponensű markolatok nagy nyomaték átvitelét teszik lehetővé
- A jó minőségű részegységek és anyagok garantálják a tartósságot
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a megfelelő csavarozószerszámot − legyen szó akár bitekről, különböző méretű és hajtású csavarozószerszámokról, akkumulátoros vagy kézi nyomatékcsavarozókról. Használja ki csavarhúzóink okosan előnyös tulajdonságait:
SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben
SCREWFOX csavarozószerszám
A csavarhúzók optimálisan illeszkednek a csavarfészkekhez és kapocsfészkekhez.
Az ergonómikus formájú, kétkomponenses markolatok optimálisan foghatók, a munkavégzés nem fárasztó velük.
VDE csavarhúzók
VDE csavarhúzók
Hogyan férhet hozzá legjobban a csavar- és kapocsfészkekhez? Egészen egyszerűen: az új, keskeny, VDE csavarhúzókkal.
A szigetelés nem áll ki, mivel azt a csavarhúzószárba építettük. Ezzel biztonságosan szerelheti és csatlakoztathatja a kapcsokat a VDE szabványok szerint.
Precíz nyomaték
Precíz nyomaték
A finom fokozatokban beállítható nyomaték optimálisan illeszthető a különféle méretű csavarokhoz, és mindig egyenletes nyomatékot garantál. A markolat puha része csúszásgátló, és lehetővé teszi nagy nyomatékok átvitelét.
SF-ASD 16 akkus csavarhúzó
Nagyon precíz akkus csavarhúzó
Az SF-ASD 16 akkus csavarhúzó praktikus eszköz a vezetők csavarkötéses csatlakoztatásához. Egyenes vagy döntött helyzetben, szűk helyeken is használni lehet az új akkumulátoros csavarhúzót. A 16 fokozatban állítható forgatónyomaték és a jobbra/balra forgás fogantyúba beépített kapcsolója kényelmes módon sokféle és változatos csavarozási alkalmazást tesz lehetővé.