Csavarhúzókészlet, Torx® furattal, 6 részes, állvánnyal, tartalma: TX 8 x 60; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 100; TX 25 x 100; TX 30 x115
Csavarhúzók és akkus csavarhúzók
A SCREWFOX termékcsaládba tartozó csavarhúzók sokféle különböző csavarhoz alkalmasak. Különösen igaz ez a sorkapocs-választékunk termékeire. A csavarhúzók ergonomikus kialakítású nyelei lehetővé teszik, hogy mérsékelt erőkifejtéssel vigyék át a szükséges nyomatékot. A termékkínálatot a beállítható nyomaték- és akkus csavarhúzók teszik teljessé.
Csavarhúzó betét, lapos, E6,3-1/4" hajtás, méret: 0,5 x 3,0 x 70 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
Akkumulátoros csavarbehajtó akkumulátorral, kétfokozatú hajtás, jobb/bal forgásirány, 16 fokozatú nyomatékkapcsoló max. 450 1/perc fordulatszámmal, hatlapú gyorscsatlakozó.
Csavarhúzó betét, lapos, E6,3-1/4" hajtás, méret: 0,6 x 3,5 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
Csavarhúzó betét, plusz-mínusz PH/hornyos, E6,3-1/4" hajtás, méret: PH 1 x 70 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartókhoz
Akkus csavarhúzó 1,5 Ah-s akkuval, jobbra/balra forgás, 21 fokozatú tengelykapcsoló, max. 600 ford/perc, 6,3 mm-es hatlapú gyorscsatlakozó fúrótokmány, 0,3 Nm – 4,4 Nm között állítható forgatónyomaték
Csavarhúzó, plusz-mínusz PH/hornyos, VDE szigetelésű, méret: PH 2 x 100, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzó, kereszthornyos PH (lézerrel kezelt) nem szigetelt, méret: PH 2 x 100, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Csavarhúzó betét, lapos, lépcsős penge, E6,3-1/4" hajtás, vizsgálóaljzat csavarokhoz, méret: 0,6 x 3,5 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
Csavarhúzó betét, hornyos, E6,3-1/4" hajtás, méret: 0,6 x 3,5 x 70 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
Előnyei
- Hosszú élettartam: speciálisan edzett és nemesített áttételek
- A speciális kétkomponensű markolatok nagy nyomaték átvitelét teszik lehetővé
- A jó minőségű részegységek és anyagok garantálják a tartósságot
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a megfelelő csavarozószerszámot − legyen szó akár bitekről, különböző méretű és hajtású csavarozószerszámokról, akkumulátoros vagy kézi nyomatékcsavarozókról. Használja ki csavarhúzóink okosan előnyös tulajdonságait:
SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben
SCREWFOX csavarozószerszám
A csavarhúzók optimálisan illeszkednek a csavarfészkekhez és kapocsfészkekhez.
Az ergonómikus formájú, kétkomponenses markolatok optimálisan foghatók, a munkavégzés nem fárasztó velük.
VDE csavarhúzók
VDE csavarhúzók
Hogyan férhet hozzá legjobban a csavar- és kapocsfészkekhez? Egészen egyszerűen: az új, keskeny, VDE csavarhúzókkal.
A szigetelés nem áll ki, mivel azt a csavarhúzószárba építettük. Ezzel biztonságosan szerelheti és csatlakoztathatja a kapcsokat a VDE szabványok szerint.
Precíz nyomaték
Precíz nyomaték
A finom fokozatokban beállítható nyomaték optimálisan illeszthető a különféle méretű csavarokhoz, és mindig egyenletes nyomatékot garantál. A markolat puha része csúszásgátló, és lehetővé teszi nagy nyomatékok átvitelét.
SF-ASD 16 akkus csavarhúzó
Nagyon precíz akkus csavarhúzó
Az SF-ASD 16 akkus csavarhúzó praktikus eszköz a vezetők csavarkötéses csatlakoztatásához. Egyenes vagy döntött helyzetben, szűk helyeken is használni lehet az új akkumulátoros csavarhúzót. A 16 fokozatban állítható forgatónyomaték és a jobbra/balra forgás fogantyúba beépített kapcsolója kényelmes módon sokféle és változatos csavarozási alkalmazást tesz lehetővé.