A készlet tartalma: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80, TX 20 x 80, TX 25 x 100; TX 30 x 100
SF-TX SET VDE
-
Szerszámkészlet
1212537
Csavarhúzókészlet, Torx®, VDE szigetelt, 6 részes, állvánnyal, tartalma: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Az SF-SL ... csavarhúzókészletek különböző kivitelekben állnak rendelkezésre
Falra szerelhető csavarhúzótartóval