SF-M SET - Szerszámkészlet
1212543

Betétes csavarhúzókészlet gyorscserélő tokmánnyal, 89 mm hosszú lapos/ kereszthornyos (PZ és PH) / Hex/Torx® betétek, 17 részes, összehajtható övtáskával, tartalom: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5x5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A leggyakrabban használt csavarhúzó betétekkel
Csavarhúzó betét készlet, praktikus övtáskába csomagolva