BC 35,6 OT 2P2P KMGY
-
Készülékház felső része
1538932
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, moduláris készülékház-felsőrész, SPT-THR, szélesség: 35,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 49,78 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Terméktípus | Készülékház felső része |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
Házsorozat | BC |
Termékcsalád | BC 35,6.. |
Pólusszám | 12 |
Max. pólusszám | 12 (raszterméret: 5 mm) |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 35,6 mm |
Magasság | 89,7 mm |
Mélység | 49,78 mm |
Osztásegység | 2 TE |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PC |
Felszín minősége | kezeletlen |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 50 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 4 |
NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Bepattintás |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 1538932 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 500 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHBAB |
Termékkulcs | ACHBAB |
GTIN | 4067923011311 |
Tömeg/db (csomagolással) | 23,05 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 17,39 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P26 - Nyomtatott áramköri kapocs 1135350
-
BC F SPT 2,5/4 KMGY - Vakdugó 1340861
-
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Készülékház alsórész 1227343
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Készülékház alsórész 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Készülékház alsórész 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Készülékház fedél 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Készülékház fedél 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Készülékház fedél 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Tüskesor 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Behelyezhető betét 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Az SPT-THR technológiára hangolt házak lehetővé teszik a gyors készülékfejlesztést és az elektronika optimális védelmét.
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
Egyszerűen az Ön egyedi cikkéhez: használja az intuitív online konfigurátort
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51