HBUS8 35,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó
1249063

Kalapsín-buszcsatlakozó, szín: fekete, névleges áram: 3 A (érintkezőnként), méretezési feszültség (III/2): 100 V, potenciálok száma: 8, pólusszám: 8, cikkcsalád: BC 35,6.., raszterméret: 2,54 mm, szerelés: Kalapsínre szerelés, reteszelés: nélkül

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Helytakarékos beszerelés a készülékház alatt a kalapsínbe
Gyors modulok közötti kommunikáció kiegészítő kábelezés nélkül
Minden beépítési szélességhez egy kalapsín-buszcsatlakozó