BC 35,6 UT HBUS KMGY
-
Készülékház alsórész
1227343
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház alsó rész, rögzítő lábbal, szélesség: 35,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 48,9 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 16
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő