HBUS 35,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó
2896283

szerelési mód Kalapsínre szerelés

Kalapsín-buszcsatlakozó, szín: fekete, névleges áram: 3 A (Összegáram max. 25 A), méretezési feszültség (III/2): 30 V, pólusszám: 16, cikkcsalád: BC 35,6.., raszterméret: 2,54 mm, szerelés: Kalapsínre szerelés, reteszelés: nélkül

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Helytakarékos beszerelés a készülékház alatt a kalapsínbe
Gyors modulok közötti kommunikáció kiegészítő kábelezés nélkül
Minden beépítési szélességhez egy kalapsín-buszcsatlakozó