cULus által elismert
Engedély azonosítója: E221474-20140616Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Push-pull külső reteszelés, D-kódolás, Hullámforrasztás, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |