PROT-M12 FB - Zárócsavar
1555538

M12 zárócsavar rozsdamentes acélból az élelmiszeriparban használt szenzor/aktor kábelek, dobozok és beépíthető csatlakozók üres M12 aljzataihoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozat és a robusztusság garantálja a biztonságos alkalmazást az élelmiszeriparban
A nem használt dugaszhelyek megbízható védelme szállítás és terepi alkalmazás során
Ellenálló és hosszú élettartamú a korrózió- és saválló V4A rozsdamentes acél alkalmazásának köszönhetően
Ellenálló a kereskedelemben kapható tisztítószerekkel szemben
Egyszerűen tisztítható: speciális higiénikus kialakítás
Egyszerű szerelés csavarhúzóval