Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH XL PB - Adatvonali csatlakozók
1401097

Adatvonali csatlakozók, PROFIBUS, INTERBUS, 5-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: B, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg11, vezeték külső átmérője 8 mm ... 10 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben