A buszcsatoló PROFIBUS hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Axioline F-I/O rendszer felé. A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható. Az Axioline F állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő GSD fájl áll rendelkezésre. Ez a következő címről tölthető le: phoenixcontact.net/product/2688530
AXL F BK PB
-
Buszcsatolók
2688530
Axioline F, Buszcsatoló, PROFIBUS DP, D-SUB-9 csatlakozó aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAPROFIBUS
Engedély azonosítója: Z02073cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A PROFIBUS csatlakoztatása 9 pólusú D-SUB aljzaton keresztül
Galvanikus leválasztás a PROFIBUS-interfész és a logika között
Forgó kódkapcsoló a PROFIBUS-cím beállításához
DP/V1, 1. és 2. osztályú masterhez
9,6 kBit/s és 12 MBit/s közötti PROFIBUS adatátviteli sebesség
A dinamikus konfiguráció támogatott
I&M funkciók
A firmware frissíthető
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 2.20 verziójától kezdve)