UTI 2,5-L/N - Installációs emeletes kapocs
3076035

Installációs emeletes kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Csavaros csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapcsok kalapsínen történő aszimmetrikus elrendezése következtében a nullavezető-gyűjtősín elvezethető a kapcsok mellett
Az installációs kapcsot a különösen alacsony kialakítás jellemzi, és alkalmas az installációs kapocs elosztókban történő vezetékezésre