CSA
Engedély azonosítója: 13631IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62830EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40040774| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 21 A | |||
| felső emelet | 400 V | 16 A | ||