FL SWITCH 2208C
-
Industrial Ethernet Switch
1095627
Managed Switch 2000 sorozat, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Bővített hőmérséklet-tartomány, Lakkozott nyomtatott áramköri lap, bővített hőmérséklet-tartomány, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, Kompatibilis az IEC 62443-4-2 szabvánnyal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 45 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 119 mm |
Általános adatok | Telefonos és (térítés ellenében) helyszíni támogatás |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Ethernet (RJ45) | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli fizika | Réz |
Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Riasztókimenet |
Terméktípus | Switch |
Termékcsalád | Managed Switch 2000 |
Kialakítás | Könyv kialakítása |
MTTF | 494,02 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
235,18 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
29,73 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 70 °C, munkaciklus 100 %) | |
Különleges tulajdonságai | Bővített hőmérséklet-tartomány |
Lakkozott nyomtatott áramköri lap, bővített hőmérséklet-tartomány Conformal Coating | |
IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat | |
Kompatibilis az IEC 62443-4-2 szabvánnyal | |
Jelkésleltetés | ≥ 6,5 µs (Tárolva továbbító üzemmód, 10/100 Mbit/s, a keret nagyságától függ) |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (VDE 0106) |
Szennyeződési fok | 2 |
Switch-funkciók | |
Diagnosztikai funkciók | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | típ. 24 V DC |
PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance-Class B |
PROFINET eszközfunkció | PROFINET eszköz |
Fast Startup | |
Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (max. 32 VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-Server (pool-alapú, port-alapú) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC címtáblázat | 8k |
Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
Szerepalapú felhasználókezelés (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET S2 rendszerredundancia | |
Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
További funkciók | MMS & GOOSE átvitele (IEC 61850-8-1) |
Modbus/TCP átvitele | |
Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Biztonsági funkciók | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
Áramfelvétel | 190 mA |
Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
FAIL div. piros LED | |
LINK Link állapot LED zöld | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,95 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Vizsgálószakasz | 24 V-os tápellátás / üzemi földelés 500 V DC 1 min |
Ethernet interfész / Minden más potenciál 2,25 kV DC 1 min | |
Adatátviteli közeg | Réz |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 57 V DC |
Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 1,5 mm² |
Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
Maximális áramfelvétel | 1,3 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Jellemző áramfelvétel | 185 mA (US = 24 V DC feszültség és 25 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
Áramfelvétel | 190 mA |
Funkció | |
Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | típ. 24 V DC |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozókábelként csak engedélyezett hőmérséklet-tartományú (-40 °C ... 75 °C) rézvezetékeket használjon. |
Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Légnyomás (üzemeléskor) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | Igen |
Megfelelőség / engedélyek | |
Teszt károsító gázokkal | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) "A" kritérium | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) B kritérium | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (A vezeték által vezetett zavarkibocsátás) Osztály A | |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
Cikkszám | 1095627 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNN121 |
Termékkulcs | DNN121 |
GTIN | 4055626925172 |
Tömeg/db (csomagolással) | 381,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 365 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 4baa889f-a77e-4263-92a4-fea063e11e7d |
Kompatibilis termékek
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Hálózatfelügyelő szoftver 2702889
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
Az Ön előnyei
VLAN-ok
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
MRP (kliens és menedzser)
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
RSTP
Webalapú menedzsment, SNMP
Konfigurációs memória
Keskeny kivitel
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51