FL SWITCH 1008T - Industrial Ethernet Switch
1085094

Ethernet switch, széles hőmérséklet-tartomány, nyolc RJ45-port, 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz