FL SWITCH 1005NT-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085164
Keskeny Ethernet switch, széles hőmérséklet-tartomány, öt RJ45-port, 10/100 Mbit/s értékkel minden porton, két SFP-port 100 MBit/s értékkel, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Termékrészletek
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 140,4 mm |
| Mélység | 92,4 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
| Alumínium / DC01 acéllemez |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Interfészek száma | 5 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 5 (RJ45 portok) |
| Ethernet (SFP) | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
| Átviteli távolság | lehet 40 km (az alkalmazott szál/SFP modul függvényében) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (SFP portok) |
| Termékcsalád | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 115,8 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| 1350,4 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) | |
| 1335,2 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) | |
| Különleges tulajdonságai | Bővített hőmérséklet-tartomány |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class A |
| MAC címtáblázat | 2k |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
| További funkciók | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Szolgáltatási minőség (QoS) szerinti priorizálás (IEEE 802.1p) | |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,79 W (24 V DC mellett) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC |
| Tápfeszültség (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 310 mA (9 V DC esetén) |
| Jellemző áramfelvétel | 25 mA (24 V DC mellett) |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Teljesítményellátás |
| dugaszolható | van |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m (legfeljebb) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | 47. kötet, 15. fejezet, B:2018 alfejezet, A-osztály |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) B kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2019 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN_61000-6-4:2019 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Állapotjelzés | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
| Cikkszám | 1085164 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN116 |
| Termékkulcs | DNN116 |
| GTIN | 4055626832883 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 349,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 261 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8bc4641b-a96f-46bf-8b11-fd219344ab3e |
Kompatibilis termékek
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Szerelõlap 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Szerelõlap 1085488
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL SFP FX - Médiamodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Médiamodul 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai kábel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai kábel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115617
Az Ön előnyei
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51