MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC - Hőmérséklet-mérőváltó
2865586

Ex i hőmérséklet-mérőátalakító: Ex területen telepített ellenállás-hőmérők és mV-os források jeleit alakítja át és továbbítja 0/4-20 mA-es jel formájában egy biztonságos területen lévő terhelésre. Szabadon programozható, 3 utas leválasztás. Helyettesítő cikk: 1050233 MACX MCR-EX-TC-I.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Bemenet ellenállás-hőmérők és ellenállás-jeladók számára, [Ex ia] IIC
Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
3-utas galvanikus leválasztás
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM): szenzortípus, csatlakozástechnika, mérési tartomány, mértékegység, szűrő, riasztójel és kimeneti tartomány
Kimenet: 0 mA ... 20 vagy 4 mA ... 20