MACX MCR-EX-SL-RTD-I - Hőmérséklet-mérőváltó
2865939

Ex i hőmérséklet-mérőátalakító: Ex területen telepített ellenállás-hőmérők jeleit alakítja át, és 0/4-20 mA-es jelet továbbít biztonságos területen található terhelésre. Szabadon programozható. 3-utas leválasztás, csavaros csatlakozás, rendelési konfiguráció. Helyettesítő cikk: 1052463 MACX MCR-EX-RTD-I-C.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Bemenet ellenállás-hőmérők és ellenállás-jeladók számára, [Ex ia] IIC
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
3-utas galvanikus leválasztás
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM): szenzortípus, csatlakozástechnika, mérési tartomány, mértékegység, szűrő, riasztójel és kimeneti tartomány
Kimenet: 0 mA ... 20 vagy 4 mA ... 20