MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD
-
Hőmérséklet-mérőváltó
1291894
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | Pontosság, jellemző adatok az alap mérési tartomány %-ában UN, 23 °C esetén |
| Üzemeltetési tudnivalók | A beépítési körülmények hatással vannak a környezeti hőmérsékletre. Kérjük, vegye figyelembe a „Kapcsolószekrény telepítési útmutatót”. |
| Üzemeltetési tudnivalók | Érzékelő beállítása DIP kapcsolóval |
| Üzemeltetési tudnivalók | 2 vezetős kompenzálás beállítása ADJ DIP kapcsolóval |
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 1 |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Jelátviteli viselkedés | In = Out |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet / hibajelző kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet / konfigurációs interfész IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Kimenet 1/ kimenet 2 | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet / konfigurációs interfész | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/tápellátás/hibajelző kimenet | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V ... 31,2 V |
| Veszteségi teljesítmény | ≤ 600 mW |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 650 mW |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt 100 |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Ellenállási tartomány lineáris | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | ≤ 50 Ω (erenként, 2 vezetős kapcsolás) |
| ≤ 100 Ω (erenként, 3, 4 vezetős kapcsolás) | |
| Analóg: Ellenállás-hőmérő | |
| Kimeneti jel Feszültség | 2 V DC (Névleges feszültség) |
| Kimeneti jel Áram | 5 mA (Névleges áram) |
| Kimeneti jel Ellenállás | 400 Ω |
| Kimeneti jel ellenállás-tartomány | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Belengési idő (settling time) | < 10 ms (10 % ... 90 %, multiplexer üzemmód) |
| Beállítási tartomány | < 1 s (Bemenet / kimenet) |
| Szenzor tápárama | 200 µA ... 5 mA |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Jelzés: Hibajelző kimenet | |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V |
| Kapcsolóáram maximum | 100 mA |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 6,5 V |
| Max. kimeneti áram Io | 16,5 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 27 mW |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| IIA (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 120 mH / 25 µF |
| I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
| IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| LED vörös (vezetékhiba) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Kapcsok) |
| IP30 (Ház) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (Egyedi készülék: tetszőleges beépítési helyzet) |
| -20 °C ... 60 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
| -20 °C ... 65 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetéssel) | |
| -20 °C ... 65 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
| -20 °C ... 70 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetéssel) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromágneses összeférhetőség | A következő szabványok és előírások alapján bevizsgálva: EN 61326-1 Használat ipari környezetben, NAMUR NE 21 |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Szerelési mód | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Beépítési helyzet | függőleges, vízszintes |
| Cikkszám | 1291894 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK121W |
| Termékkulcs | DK121W |
| GTIN | 4063151524333 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 202,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 202,9 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 94c59bd9-d5b5-4802-8972-47743bc10e55 |
Kompatibilis termékek
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351982
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51