MACX MCR-EX-AP-2T-2I
-
Hőmérséklet-mérőváltó
1290780
Ex i-Hőmérséklet mérőváltók, a 2, 3 vagy 4 vezetékes rendszerű ellenállás-hőmérők, hőelemek és mV-os jelforrások Ex i bemeneti jeleit aktív 0 mA / 4 mA ... 20 mA jelekké alakítják át. csatornák száma: 2, Standard konfiguráció, 5 utas leválasztás, Csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | Pontosság, jellemző adatok az alap mérési tartomány %-ában UN, 23 °C esetén |
| Üzemeltetési tudnivalók | A beépítési körülmények hatással vannak a környezeti hőmérsékletre. Kérjük, vegye figyelembe a használati utasítást. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A kimenet viselkedése = 2,4 mA (0 mA ... 23 mA között konfigurálható vagy „utolsó érték tartása” funkció) |
| Üzemeltetési tudnivalók | Érzékelő beállítása szoftverrel vagy DIP kapcsolóval |
| Üzemeltetési tudnivalók | 2 vezetős kompenzálás beállítása ADJ DIP kapcsolóval |
| Alkalmazási útmutató | A bemeneti paraméterek az ISpac Wizard paraméterező szoftverrel vagy DIP kapcsolóval állíthatók be. |
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 2 |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| Galvanikus leválasztás | 5 utas leválasztás |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet / hibajelző kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet / konfigurációs interfész IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Kimenet 1/ kimenet 2 | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet / konfigurációs interfész | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/tápellátás/hibajelző kimenet | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V ... 31,2 V |
| Veszteségi teljesítmény | ≤ 1,9 W |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 1,9 W |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | Ellenállás-hőmérők |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 1100 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω (erenként, 2 vezetős kapcsolás) |
| 100 Ω (erenként, 3, 4 vezetős kapcsolás) | |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | ≥ 51 K (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | Hőelem |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, XK |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 1800 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | ≤ 1000 Ω (erenként) |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | ≥ 36 K (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | Potenciométer |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Ellenállási tartomány lineáris | 50 Ω ... 500 Ω |
| 0,5 kΩ ... 5 kΩ | |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | |
| 10 kΩ ... 100 kΩ (párhuzamos 10 kΩ-os sönttel, vezetékszakadás-felügyelet nélkül) | |
| Jelzés: Hibajelző kimenet | |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V |
| Kapcsolóáram maximum | 100 mA |
| Jel: Áram | |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (konfigurálható) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurálható) | |
| 0 mA ... 21 mA (Funkciótartomány) | |
| Terhelés | 0 Ω ... 600 Ω (csatornánként) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 6,5 V |
| Max. kimeneti áram Io | 19,7 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 32 mW (lineáris jelleggörbe) |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| IIA (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 700 mH / 1000 µF |
| IIB (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 330 mH / 570 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 90 mH / 25 µF |
| I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 700 mH / 1000 µF |
| Megnevezés | Konfigurációs interfész |
| Megjegyzés | Alkalmazási útmutató minden eszközfunkció és diagnosztika |
| Csatlakozási mód | 4 pólusú dugalj |
| Kivitel | RS-232-C |
| Szoftver | ISpac Wizard 9199 |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| LED vörös (vezetékhiba) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Kapcsok) |
| IP30 (Ház) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (Egyedi készülék: tetszőleges beépítési helyzet) |
| -20 °C ... 40 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
| -20 °C ... 60 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetéssel) | |
| -20 °C ... 50 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
| -20 °C ... 70 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetéssel) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromágneses összeférhetőség | A következő szabványok és előírások alapján bevizsgálva: EN 61326-1 Használat ipari környezetben, NAMUR NE 21 |
| Galvanikus leválasztás | 5 utas leválasztás |
| Szerelési mód | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Beépítési helyzet | függőleges, vízszintes |
| Cikkszám | 1290780 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK121W |
| Termékkulcs | DK121W |
| GTIN | 4063151523022 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 228,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 133,1 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0613b0e-2747-427c-8a07-7d54f451fd56 |
Kompatibilis termékek
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351982
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51