HC-K12/2-I-CT-F - Érintkezőbetét
1695887

Érintkezőbetét, pólusszám: 12+2+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 12, vezérlőérintkezők: 2, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint