UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 118976| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Control | 600 V | 10 A | - 14 | |
Érintkezőbetét, pólusszám: 8+24+PE, méret: B10, teljesítményérintkezők: 8, vezérlőérintkezők: 24, Csap, Krimpcsatlakozás, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel
| Általános adatok | B10 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz, teljesítményérintkezők: CK 2,5-ED, vezérlőérintkezők: CK 1,6-ED (a krimpérintkezőket nem mellékeljük) |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-K |
| Alkalmazás | Teljesítmény / jel |
| Kialakítás | B10 |
| Pólusszám | 32 |
| Profil | 8+24+PE |
| Érintkezőszámozás | 1 - 8 (Teljesítményérintkezők) |
| 1 - 24 (Vezérlőérintkezők) | |
| Teljesítményérintkezők száma | 8 |
| Vezérlőérintkezők száma | 24 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34 mm |
| Magasság | 36 mm |
| Hossz | 64 mm |
| Vízszintes furattávolság | 57 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás (Teljesítményérintkezők) |
| Krimpcsatlakozás (Jelzőérintkezők) | |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 4 mm² (Teljesítményérintkezők) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Vezérlőérintkezők) | |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 (Teljesítményérintkezők) |
| 26 ... 14 (Vezérlőérintkezők) | |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-csatlakozás) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Rögzítőcsavarok a HEAVYCON házak szereléséhez) | |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 7,5 mm (Teljesítmény) |
| 8 mm (Jel: 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 6 mm (Jel: 2,5 mm²) | |
| Méretezési feszültség (III/3) | 230 V (Ér-föld erősáramú érintkezők) |
| 400 V (Ér-ér erősáramú érintkezők) | |
| 160 V | |
| Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége | 230/400 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 4 kV (Teljesítményérintkezők) |
| 2,5 kV (Vezérlőérintkezők) | |
| Méretezési áram | 16 A (Teljesítményérintkezők) |
| 10 A (Vezérlőérintkezők) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Érintkező felület anyaga, teljesítmény-érintkező | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkező felület anyaga, vezérlőérintkező | Ag (alternatíva: Au) |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Üzemeltetés) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Vizsgálat | |
| Szabványok / rendelkezések | PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben - R22-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL2) |
| PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben - R23-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| Cikkszám | 1636318 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABA |
| Termékkulcs | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011457 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 54,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 52,7 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Control | 600 V | 10 A | - 14 | |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |