CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező
1663611

Krimpérintkező, sorozat: HC-M-06, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 2,5 mm, méretezési áram: 16 A, csatlakozási keresztmetszet: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , érintkező anyaga: Cu ötvözet

Termékrészletek