CK2,5-ED-0,50M AG - Krimpérintkező
1273667

Krimpérintkező, érintkező-átmérő: 2,5 mm, esztergált, Csap, érintkező anyaga: Vörösréz ötvözet, ólommentes, érintkezőfelület: ezüstözött, csatlakozási keresztmetszet: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20

Termékrészletek








Kompatibilis termékek