DNV
Engedély azonosítója: TAE000037SUL által elismert
Engedély azonosítója: E118976| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 12 | ||
Érintkezőbetét, pólusszám: 40+PE, méret: B16, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
| Általános adatok | B16-os kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz, CK 2,5-ED krimpérintkezők (a krimpérintkezőket nem mellékeljük). |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-BBB |
| Kialakítás | B16 |
| B32 | |
| Pólusszám | 40 |
| Profil | 40+PE |
| Érintkezőszámozás | 1 - 40 |
| A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34 mm |
| Magasság | 34,4 mm |
| Hossz | 84,5 mm |
| Vízszintes furattávolság | 77,5 mm |
| Függőleges furattávolság | 27 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 76 mm |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-csatlakozás) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Rögzítőcsavarok a HEAVYCON házak szereléséhez) | |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 7,5 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Méretezési áram | 16 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Vizsgálat | |
| Szabványok / rendelkezések | PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben - R22-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL2) |
| PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben - R23-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| Cikkszám | 1409921 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABK |
| Termékkulcs | AF7ABK |
| GTIN | 4046356767231 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 60,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 60,1 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 7,555 kg CO2e |