DNV
Engedély azonosítója: TAE000037SUL által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 12 |
Érintkezőbetét, pólusszám: 40+PE, méret: B16, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
Általános adatok | B16-os kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz, CK 2,5-ED krimpérintkezők (a krimpérintkezőket nem mellékeljük). |
Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
Terméktípus | Érintkezőbetét, fix pólusokkal |
Sorozat | HC-BBB |
Kialakítás | B16 |
B32 | |
Pólusszám | 40 |
Profil | 40+PE |
Érintkezőszámozás | 1 - 40 |
A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
Érintkezőtípus | esztergált |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 34 mm |
Magasság | 37 mm |
Hossz | 84 mm |
Vízszintes furattávolság | 77,5 mm |
Függőleges furattávolság | 27 mm |
Mechanikai adatok | |
Minimális készülékház-magasság | 76 mm |
Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 |
Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-csatlakozás) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Rögzítőcsavarok a HEAVYCON házak szereléséhez) | |
Az egyes erek csupaszolási hossza | 7,5 mm |
Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
Méretezési áram | 16 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Érintkező anyaga | Rézötvözet |
Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
Érintkezőtartó anyaga | PC |
Szabványok / rendelkezések | PC |
PC |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
Vizsgálat | |
Szabványok / rendelkezések | PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben - R22-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL2) |
PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben - R23-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
Cikkszám | 1409930 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7ABK |
Termékkulcs | AF7ABK |
Katalógus oldalszáma | 557. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356767248 |
Tömeg/db (csomagolással) | 70,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 70,7 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |