Védősapka áttetsző műanyagból, 5 x 2,5 mm2-es QPD dugaszolható csatlakozókhoz, IP 50.
Elosztók installációs rendszerekhez
A különböző kivitelű, előszerelt elosztókkal gyorsan és hosszú távú stabilitással valósíthatja meg elektromos szereléseit. A T-elosztók megkönnyítik leágazóvezetékek létrehozását a gyűrűs rendszerekben. A H-elosztók a tervezett felhasználástól függően akár három aljzatot is kínálnak, és így lehetővé teszik a csillagelrendezések létrehozását az elektromos szereléseinél.
T-elosztó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, három QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 5 mm ... 7 mm és 7 mm ... 9,5 mm
H-elosztó, Cikkcsalád: PRC 35, felépítés: H-elosztó, szín: fekete, pólusszám: 3, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 32 A, Csatlakozási mód: előszerelt, Ezt a cikket alternatív módon lehet kábelezni. Az igényeire vonatkozóan lépjen kapcsolatba a PHOENIX CONTACT helyi képviseletével.
QUICKON T-elosztó, fekete, 4+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 9 mm ... 16 mm kábelátmérőhöz, két Quickon anyával
Behelyezhető tömítés QUICKON T-elosztókhoz, vékony erősáramú vezetékek (11,5 - 14 mm) IP 65-ös tömítéséhez
QUICKON anya, fekete, 4+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 9 mm ... 16 mm-es vezetékátmérőhöz.
T-elosztó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, két QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 10 mm
T-elosztó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, két QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 10 mm ... 14 mm
T-elosztó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, három QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 10 mm ... 14 mm
Tömítés egy AS-i vezetékhez, 17,2 x 9 mm, anyaga: NBR , fekete, IP65/67 védettségre
Önnek nyújtott előnyök
- Időmegtakarítás, egyszerű áramelosztás nagy kábelezési projektekhez
- A gyorscsatlakozási és reteszelési technikák biztonságos és kényelmes telepítést és összeszerelést kínálnak
- A robusztus és az időjárásnak ellenálló anyagok lehetővé teszik a bel- és kültéri alkalmazást
- Igény esetén lehetőség van ügyfélspecifikus változatokra és beültetésre is
Új termékek
Kényelmesen és egyedi módon konfigurált IPD energiaelosztás
Konfigurátor az installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz
Konfigurálja kényelmesen energiaelosztását az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Egyszerűen a saját adottságai szerint testre szabhatja a dugaszolható csatlakozókat és a vezetékhosszakat. Az intuitív menüvezetés és a 3D megjelenítés segítségével a konfigurálás játékosan könnyű. Exportálja a cikklistát, vagy rendelje meg a megoldását közvetlenül.
IPD installációs rendszer direkt rugós csatlakozással
Tapasztalja meg a fáradság nélküli energiaelosztást az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Az IPD installációs rendszer a Push-in Technologynak és a gyorsreteszelésnek köszönhetően kényelmesen és szerszám nélkül telepíthető. A telepítés gyors és biztonságos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Minden összetevő különösen robusztus, és IP66, IP68 és IP69K védettségű a víz és a por ellen. Ez garantálja különösen hosszú ideig stabil tápkábelezést a mostoha kültéri és ipari környezetben.
QPD installációs rendszer IDC csatlakozással
Az ipari kivitelű energiaelosztás nem feltétlenül időigényes és bonyolult. Ezt igazolja a robusztus, 690 V / 40 A teljesítményig használható QPD installációs rendszer is. A bevált QUICKON IDC késes csatlakozás használatának köszönhetően akár 5 x 6,0 mm² keresztmetszetű vezetékek is egyszerűen és gyorsan, a vezeték lecsupaszítása és csavarok nélkül csatlakoztathatók. Fix és dugaszolható csatlakozások közül választva alakíthatja ki a rugalmas elosztómegoldásokat.
A PRC installációs rendszer
A PRC installációs rendszer optimálisan használható kompakt és biztonságos teljesítményátvitelre akár 35 A értékig. A magas védettség és a max. IK08 ütésállóság még szélsőséges környezeti feltételek között is biztosítja az áramelosztást. A választhatóan kézzel vagy szerszámmal oldható reteszelés még nagyobb rugalmasságról gondoskodik rendszerének szerelése és karbantartása során.