PTCB E1 24DC/8A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló
2909910

Egycsatornás, elektronikus készülékvédő kapcsoló 24 V DC feszültségre kötött fogyasztók túlterhelés és rövidzár elleni védelmére. Egyszerű potenciálelosztás a CLIPLINE complete sorkapocsrendszer elemeivel. Állandó névleges árammal. DIN kalapsínre szerelhető.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mivel áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocs-sorozat tagjaihoz
Több hely marad a kapcsolószekrényben: a legkeskenyebb védelem csupán 6 mm szélességgel
Egyedileg kialakítható a megfelelő védelemhez, pontosan az Ön követelményei szerint