PTCB E1 24DC/0.1A NO
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
1464484
1 csatornás elektronikus készülékvédelem 12–24 V DC fogyasztókhoz. Fix névlegesáram-érték: 0,1 A. Távjelzéssel és aktív áramkorlátozással. CLIPLINE sorkapcsokkal kombinálható. DIN kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Csatlakozás jelvezeték számára, EN 61000-4-4 szerint 1 kV feszültséggel bevizsgálva; adott esetben az ügyfél-oldalon védelmi intézkedéseket kell tenni |
| Az ismétlődő kemény zárlatok csökkenthetik a beépített előtét-biztosító olvadási integrálját. | |
| Termékcsalád | PTCB |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| A csatornák száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Méretezési áram IN | 15 A DC (Bemeneti összáram) |
| 0,1 A DC (Kimenet névleges árama) | |
| Méretezési áram IN | 0,1 A DC |
| Méretezési áram (előre beállítva) | 0,1 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Visszatáplálás-állóság | max. 35 V DC |
| Szükséges előtét-biztosító | Csak akkor szükséges, ha a tápellátás Imax > a zárlati kapcsolóképesség. Beépített hibatűrő elem. |
| Rövidzárlati kapcsolóképesség | 300 A |
| Átütési szilárdság | max. 35 V DC (Terhelőkör) |
| Aktív áramkorlátozás | typ. 1,2 x IN |
| Biztosító | elektronikus |
| Hatásfok | > 98,5 % |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 5 mA |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 0,1 W (üresjáratban) |
| < 0,7 W (névleges üzemelésnél) | |
| A modul inicializálási ideje | 40 ms |
| Valamely csatorna lecsatolása utáni várakozási idő | 5 s (túlterhelés / zárlat esetén) |
| I mérési tűrés | ± 17 % |
| Hőmérséklet-csökkentés | 15 A (Összáram 60 °C-nál) |
| 20 A (Összáram 50 °C-nál) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 29744199 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 14148273 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 2599157 h (60 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Feszültségesés | 0,058 V (0,1 A esetén) |
| Hibatűrő elem | 4 A DC |
| Érintkező kivitele | galvanikus leválasztás nélkül |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolási idő | ≤ 600 ms |
| ≥ 520 ms (Az elérhető terheléstől függ) | |
| Lekapcs. típusa. 1,2 x IN | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 9,2 V DC (aktív) |
| ≥ 10,2 V DC (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 30,5 V DC (aktív) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktív) | |
| Max. kapacitív terhelés | 2,35 mF (Az árambeállítástól és az alkalmazható rövidzárlati áramtól függően) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Távjelző áramkör |
| Kapcsolási funkció | Záróérintkező |
| Üzemi feszültség | 0 V DC ... 30 V DC |
| Üzemi áram | 100 mA DC |
| Főáramkör, IN+ | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Főáramkör, IN- | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Főáramkör, OUT | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Távjelző áramkör | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| csatorna LED ki | ki (csatorna kikapcsolva) |
| csatorna LED sárga | villog (Aktív programozási mód) |
| csatorna LED zöld | világít (csatorna bekapcsolva) |
| csatorna LED piros | világít (csatorna kikapcsolva, túlfeszültség vagy alacsony feszültség aktív) |
| időnként világít (csatorna kikapcsolva, lehűlési fázis 5 s, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| villog (csatorna kikapcsolva, készen áll az újra bekapcsolásra, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| gyorsan villog (Csatorna kikapcsolva, idegen feszültség a kimeneten, lehetséges installációs hiba) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 105,8 mm |
| Mélység | 55,6 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Anyag | PBT |
| PBT | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m max. 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m max. 46 °C (amsl) | |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitúdó ±0,35 mm; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Gyorsulás 5 g; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Rezonanciakeresés 4g; rezonanciafrekvencia 4g; 90 min a DNV GL B osztály szerint) | |
| UL engedély | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Jelölések | Hajógyártási engedély |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Rezgés | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-30 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - 2-30 jelű rész: Vizsgálóeljárás - „Db” vizsgálat: nedves meleg, ciklikus |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1464484 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA135 |
| Termékkulcs | CLA135 |
| GTIN | 4063151858018 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 32 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25,81 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 15681311-dc9a-4d0e-9110-b477c80c0845 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,27 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBS 50-6 - Dugaszolható áthidaló 3032224
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
FBS 3-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032240
-
FBS 4-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032279
-
FBS 5-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032266
-
FBS 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3030161
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
FBS 2-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038969
-
FBS 3-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038972
-
FBS 4-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038985
-
FBS 5-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
PT 4 - Átvezető sorkapocs 3211757
-
PT 4-TWIN - Átvezető sorkapocs 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3211797
-
ST 4 - Átvezető sorkapocs 3031364
-
ST 4-TWIN - Átvezető sorkapocs 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3031445
-
QTC 2,5 - Átvezető sorkapocs 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3206446
-
PT 2,5 - Átvezető sorkapocs 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3209578
-
ST 2,5 - Átvezető sorkapocs 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3031306
-
QTC 1,5 - Átvezető sorkapocs 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3205077
-
PT 10 - Átvezető sorkapocs 3212120
-
ST 10 - Átvezető sorkapocs 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Jelölő kapcsokhoz 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 1027586
-
PTTB 1,5/S - Kétemeletes sorkapocs 3208511
-
PTTB 2,5 - Kétemeletes sorkapocs 3210567
-
PTTB 4 - Kétemeletes sorkapocs 3211786
-
DB 50- 90 BK - Vezetékhíd 2820916
-
DB 50- 90 BU - Vezetékhíd 2821180
-
DB 50- 90 GY - Vezetékhíd 2820929
-
DB 50- 90 RD - Vezetékhíd 2864639
Az Ön előnyei
Pontos hibalokalizáció és gyors újra rendelkezésre állás az állapotjelzéseknek és a helyszíni és távoli újraindíthatóságnak köszönhetően
A pontos lekapcsolás és az alacsony feszültségveszteségek eredményeképpen könnyedén tervezheti a berendezéseket
Több hely a kapcsolószekrényben az integrált plusz és mínusz potenciálelosztásnak köszönhetően 6 mm-en
Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mivel áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocs-sorozat tagjaihoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51