Kösse össze egyszerűen az egyes ICS házakat. Nyolcpólusú TBUS 8 kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és soros érintkezőkkel a kapcsolószekrény moduljai közötti egyszerű kommunikáció érdekében.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, 1. emelet: szellőzőnyílásokkal, szélesség: 50,1 mm, magasság: 100 mm, mélység: 108,35 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 8