A max. 120 mm²-es DC vezeték-keresztmetszetű CCS töltőaljzatok lehetővé teszik a biztonságos HPC-töltést akár 375 kW teljesítményig (375 A/1 000 V) és Boost Mode-ban 500 kW felett (500 A/1 000 V). A külső tényezőktől, többek között a környezeti hőmérséklettől függően az elektromos járművek ezzel néhány perc alatt feltölthetők.
CHARX connect, AC/DC CCS Typ 1, Járműcsatlakozó, 200 A tartós, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Egyes vezetékek, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.