Járműcsatlakozó egyenáramú (DC) töltéshez, kompatibilis a 2. típusú CCS jármű-töltőcsatlakozókkal (EVSE), elektromos járművekbe (EV) szerelhető.
CHARX T2HBI12-DC250-8,0M2
-
Járműcsatlakozó
1356142
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, lehet 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, Egyes vezetékek, hossz: 8 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, egyenáramú (DC) töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.
Termékrészletek
Általános adatok | A DC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz. |
Terméktípus | Járműcsatlakozó |
Termékcsalád | CHARX connect universal |
Alkalmazás | egyenáramú (DC) töltéshez |
elektromos járművekbe (EV) telepítésre | |
Combined Charging System | |
Töltőszabvány | DC CCS Typ 2 |
Töltés üzemmód | 4-es mód |
Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Szigetelési ellenállás | > 200 MΩ |
Kódolás | 4,7 kΩ (PE és PP között) |
Hőmérsékletmérés | DC érintkezők: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
A töltőáram fajtája | DC |
Töltőteljesítmény | 250 kW |
Töltőáram | 250 A DC |
A töltőáram fajtája | DC Boost-Mode |
Töltőteljesítmény | lehet 500 kW (Boost Mode, a környezeti feltételektől függően. A részleteket lásd a csomagolási mellékletben a cikk letöltési részén.) |
Töltőáram | lehet 500 A DC |
Nagyteljesítményű érintkező | |
Mennyiség | 3 (PE, DC+, DC-) |
Méretezési feszültség | 1000 V DC |
Méretezési áram | 250 A DC |
Jelérintkező | |
Mennyiség | 2 (CP, PP) |
Méretezési feszültség | 30 V AC |
Méretezési áram | 2 A |
Hőmérséklet-érzékelők (Pt 1000) | |
Szenzortípus | Pt 1000 |
Szabványok/előírások | DIN EN 60751 |
Felhelyezés helye | 2 érzékelő a DC-érintkezőkön |
Reteszelő aktuátor | |
Reteszelő aktuátor | 12 V, 4 pólusú |
Pozíció: jobb oldal | |
A motor lehetséges tápfeszültség-tartománya | 9 V ... 16 V |
Maximális feszültség a reteszelés észleléséhez | 12 V |
A motor tipikus árama reteszeléskor | 0,25 A |
A motor visszárama | max. 1,5 A |
Max. záróáramú időtartam | 1 s |
Javasolt illesztési idő | 600 ms |
Szünetidő egy be- vagy kitolási út után | 3 s |
Üzemi élettartam, dugaszolási ciklus | > 10000 terhelési ciklus |
Reteszelésfelismerés | rendelkezésre áll |
Mechanikus vészkireteszelés | rendelkezésre áll |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 40 °C |
Járműcsatlakozó | |
Szélesség | 108 mm |
Magasság | 140,25 mm |
Mélység | 133,5 mm |
Fúrási méretek | |
Szélesség | 117,65 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység | 117,65 mm |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
Anyag (Készülékház) | Műanyag |
Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
Vezetékhossz | 8 m |
Vezetékfajta | Egyes vezetékek |
DC egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 8 m |
Vezetékfelépítés | 2 x 95 mm² |
Egyes ér, anyag | Szilikon |
Elemi ér, szín | OG |
Vezeték külső átmérője | 20,60 mm ±0,3 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 0,196 Ω/km |
Védővezető egyeres vezetéke | |
Vezetékhossz | 8 m |
Vezetékfelépítés | 1 x 25 mm² |
Egyes ér, anyag | Szilikon |
Elemi ér, szín | GN/YE |
Vezeték külső átmérője | 8,60 mm ±0,1 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 0,743 Ω/km |
Reteszelő aktuátor egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1,5 m |
Vezetékfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Hőmérséklet-érzékelők egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1 m |
Vezetékfelépítés | 5 x 0,5 mm² |
Elemi ér, szín | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Pt 1000 Hőmérséklet-érzékelők egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1 m |
Vezetékfelépítés | 3 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BN |
GN | |
YE | |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Kommunikáció egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1 m |
Vezetékfelépítés | 2 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BK |
WH | |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
Dugaszerő | < 100 N |
Húzóerő | < 100 N |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Járműcsatlakozó) | IP55 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
IP67 (A járműcsatlakozó belső tere) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (áramcsökkentés szükséges, a DC érintkezők hőmérsékletének 90 °C-os értékét figyelembe kell venni)) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | 4000 m (a tenger szintje fölött) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Szerelési mód | Fal előtti és mögötti szerelés (0 és 90 fok közötti elülső döntés lehetséges) |
Rögzítőfurat átmérője | 6,70 mm (ø) |
Rögzítőcsavarok | M6 |
A szállítási terjedelembe tartozó csavarok | nincs |
Cikkszám | 1356142 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | XWCAID |
Termékkulcs | XWCAID |
GTIN | 4063151684617 |
Tömeg/db (csomagolással) | 22 235 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22 235 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-sz.: 15571-58-1) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
SCIP | b24edcdb-2a35-4649-8acc-7b63eaba550b |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
A Phoenix Contact összes járműcsatlakozója beépítési helyének és felcsavarozási pontjainak egységes, helytakarékos méretei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
Víz és szennyeződés ellen védelmet nyújtó nagy védettség
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51