Reteszaktuátor 12 V tápellátással nyilvános töltőaljzatokhoz
CHARX T2HI-ELOCK12V
-
Reteszelés
1331532
CHARX connect universal, Típus 2, Reteszelés, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 1 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, járműcsatlakozókra való felszereléshez, IEC 61851-1
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egységes, helytakarékos beépítési hely